PMP20172

Información general

El diseño de referencia PMP20172 proporciona hasta 36 W en dos salidas USB Type-C.  La entrada es un bus de 17 V CC. Las dos salidas implementan la administración de potencia del puerto.  Si solo se utiliza un puerto, se le asignan los 36 W totales.  Si ambos puertos están en uso, la potencia se divide en 18 W en cada puerto.  Se admiten tensiones de salida de 5 V, 9 V o 15 V. El PMP20172 ha sido certificado como fuente de alimentación por USB-IF (ID de prueba del producto: 1020023).

Funciones
  • Eficiencia muy alta, más del 98 % con una salida de 15 V
  • Uso compartido inteligente de la energía
  • Diseño compacto de 38 mm × 38 mm (1.5 in × 1.5 in)
  • Bajo perfil, 5 mm (0.2 in)
Opciones de tensión de salida PMP20172.1
Tensión de entrada (Min) (V) 16.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCX1.PDF (4823 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPU8.PDF (117 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPU7.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPV0.ZIP (686 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD64.ZIP (651 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPU9.PDF (1764 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPU6.PDF (498 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40303 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 300 kHz, con FSS

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87333Q3D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740A — Controlador fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB 2.0 (5 V/9 V/15 V) TPS25740A
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
* Informe de prueba PMP20172 Test Results 9/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos