PMP20176

Información general

Este diseño de referencia se centra en proporcionar una solución multifase compacta y de alto rendimiento adecuada para alimentar matrices de puertas programables de campo (FPGA) Intel® Stratix® 10 GX con un enfoque específico en la variante SG2800-I1V. El PMBus™ integrado permite un fácil ajuste de la tensión de salida y telemetría de los parámetros de diseño clave. El diseño permite la programación, configuración, ajuste inteligente de la VID y el control de la fuente de alimentación, a la vez que proporciona supervisión de la tensión de entrada y salida, la corriente, la potencia y la temperatura. El diseñador Fusion Digital Power™ de TI se utiliza para la programación, supervisión, validación y caracterización del diseño de potencia de la FPGA.

Funciones
  • Fuente de alimentación 4 fases de 0.9 V/140 A Stratix 10 GX
  • Programación PMBus de Vout y margen de tensión para Arria Smart VID, 10 mV por paso
  • Supervisión PMBus de tensión de entrada/salida, corriente, potencia y temperatura
  • Eficiencia del 90 % a 12 VIN, 0.9 V/60 A
Opciones de tensión de salida PMP20176.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) .9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 140
Potencia de salida (W) 126
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD48B.PDF (11059 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRS25.PDF (312 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS24.PDF (296 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS27.ZIP (501 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP0.ZIP (501 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS26.PDF (2078 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS23.PDF (557 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53647 — Controlador reductor D-CAP+™ de 4 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62163 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95472Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ buck sincrónica DualCool de 20 V y 60 A en paquete SON de 5 x 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 4-Phase, 140-A Reference Design for Intel® Stratix® 10 GX FPGAs Using TPS53647 (Rev. B) 23/10/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos