PMP20195

Fuente de alimentación fuera de línea para diseño de referencia de audio

Información general

Entrada de línea universal a salida de + y -24 V CC diseñada para aplicaciones de audio. La fuente utiliza una topología flyback de dos interruptores con un controlador LM5021 de bajo costo. La fuente está diseñada para manejar la potencia máxima de 150 watts requerida por un amplificador de audio, pero está diseñada térmicamente para la potencia media más baja común en las aplicaciones de audio.

Funciones
  • Entrada de línea universal
  • Alta potencia máxima
  • Bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP20195.1 PMP20195.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24 -24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 -3
Potencia de salida (W) 72 72
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI5.PDF (471 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROC2.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCT6.ZIP (401 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROC1.PDF (354 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

LM5021Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20195 Test Results 2/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos