PMP20278

Diseño de referencia de convertidor flyback de 37-57 Vcc de entrada, 5 V/4 A de salida con costo opt

Información general

El LM5021 proporciona una solución rentable para controlar un convertidor de retorno aislado.  Se utiliza la rectificación por diodos para mantener bajos los costos sin comprometer la eficiencia.  Este convertidor es ideal para cualquier aplicación de telecomunicaciones o alimentación a través de Ethernet (PoE) sensible al costo.

Funciones
  • Rectificación de diodos de bajo costo
  • Buena eficiencia (85 % a 4 A)
  • Aisladores 1500 Vrms
Opciones de tensión de salida PMP20278.1
Tensión de entrada (Min) (V) 37
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 20
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB3.PDF (766 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNK0.PDF (168 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNJ9.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCM5.ZIP (330 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNJ8.PDF (247 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431ARegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20278 Test Results 7/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos