PMP20306

Información general

Este diseño de referencia es un diseño compacto y térmicamente eficiente destinado a utilizarse como suministro de polarización para convertidores de medio puente. Se utiliza un retorno DCM con controlador UCC3813-4 para generar dos suministros aislados de 12 V para los circuitos de accionamiento principal del convertidor de medio puente. Se genera un 5 V en el lado secundario para el circuito y el controlador de accionamiento del rectificador secundario. El segundo devanado en el lado secundario se puede utilizar para detectar el nivel de tensión de entrada mientras el convertidor de retorno está en funcionamiento.

Funciones
  • Entrada de 200 VCC a 400 VCC, dos salidas aisladas de 12 V en el lado principal y una salida de 5 V en el lado secundario
  • Aumento de temperatura inferior a 30 grados centígrados en todas las piezas
  • Circuito de detección de tensión de entrada incluido
  • Dimensiones de la placa: 1 in × 1.5 in × 0.5 in
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP20306.1 PMP20306.2 PMP20306.3
Tensión de entrada (Min) (V) 200 200 5.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 400 400 8
Tensión de salida (Nom) (V) 12 6 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .1 .1
Potencia de salida (W) 2.4 .6 .5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD85.PDF (1240 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRR38.PDF (101 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR37.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR40.ZIP (519 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDH0.ZIP (1536 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR39.PDF (418 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR36.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC3813-4 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V, cic

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62163 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™
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
* Informe de prueba PMP20306 Test Results 30/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos