PMP20345

Información general

El diseño de referencia PMP20345 utiliza un convertidor buck para convertir la tensión de entrada de CA universal (102 V CA a 265 V CA) a una salida de CC de 50 V/190 mA con el controlador del transistor de efecto de campo integrado UCC28700. La eficiencia máxima de este diseño es superior al 87.5 %.

Funciones
  • Entrada de CA universal a 50 V/190 mA
  • Placa de circuito impreso de una sola capa
  • 87.5 % de eficiencia máxima
  • Aumento de temperatura inferior a 35 °C a temperatura ambiente
Opciones de tensión de salida PMP20345.1
Tensión de entrada (Min) (V) 102
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 50
Amperímetro de salida (Máx) (A) .19
Potencia de salida (W) 9.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE15.PDF (716 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUL9.PDF (78 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUL8.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUM1.ZIP (425 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE93.ZIP (185 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUM0.PDF (282 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUL7.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20345 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos