PMP20468

Información general

El PMP20468 es un convertidor de retorno aislado que utiliza el controlador LM5022 para aplicaciones Power-over-Ethernet. Este diseño tiene una tensión de entrada mínima para funcionar de 36 V, una tensión de entrada máxima de 57 V y una tensión de salida de 12 V con una corriente de carga de 2 A. La frecuencia de conmutación está ajustada a 420 kHz. En este diseño se utiliza un transformador Wurth personalizado.

Funciones
  • Entrada de 36 V a 57 V, salida de 12 V a 2 A
  • Controlador LM5022 para una topología de retorno aislada que alcanza una eficiencia superior al 89 % mientras funciona en todas las condiciones
  • Tamaño compacto, diseño delgado, adecuado para aplicaciones de cámaras con potencia a través de Ethernet
  • Tamaño de la solución:  81 mm x 38 mm
  • 91 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP20468.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCE2.PDF (948 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNT7.PDF (165 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNT6B.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNT9A.ZIP (508 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCP1.ZIP (220 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNT8.PDF (706 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNT5A.PDF (150 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20468 Test Results 5/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos