PMP20495

Información general

El PMP20495 es un diseño de convertidor buck compacto y de alta tensión con entrada de 90 VCA a 150 VCA y salida de 12 V/1.34 W. Este diseño buck no aislado incorpora el controlador de regulación del lado principal de UCC28710 para proporcionar una salida bien regulada de 12 V/1.34 A. El diseño PMP20495 se basa en componentes estándar completos de la placa PMP20122 (incluidos los componentes magnéticos).

Funciones
  • De 90 VCA a 150 VCA, entrada de 5060 Hz y salida de 12 V/1.34 A.
  • Utilice todos los componentes estándar (incluyendo magnetismo)
  • Dimensiones de la placa de 1.6 x 2.96 pulgadas diseñadas para una posible actualización de potencia
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP20495.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 150
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.34
Potencia de salida (W) 16.08
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW7.PDF (2144 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPS8.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPS7.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPT0.ZIP (391 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD60.ZIP (1445 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPS9.PDF (400 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPS6.PDF (79 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20495 Test Results 8/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos