PMP20533

Información general

El diseño de referencia de potencia PMP20533 proporciona hasta 15 V/45 W a través de USB Type-C desde un rango de entrada de CA universal de 85 a 265 VCA para aplicaciones de cargador. El controlador rectificador síncrono de UCC24636 permite que este diseño proporcione una eficiencia media del 91 %.  El TPS25740A proporciona la interfaz entre la fuente de alimentación flyback y el cable Type-C. El PMP20533 ha sido certificado como fuente de alimentación por USB-IF (ID de prueba del producto: 1020017).

Funciones
  • 91 % de eficiencia media
  • El consumo de energía en modo de espera (sin carga) es inferior a 30 mW
  • Alta densidad de potencia, más de 12 W por pulgada cúbica
  • Formato compacto de 45 mm x 28 mm (1.8 x 1.8 x 1.1 pulgadas)
  • Las emisiones conducidas están por debajo de los niveles de Clase B
Opciones de tensión de salida PMP20533.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 45
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW9A.PDF (5505 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPT8.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPT7A.PDF (74 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPU0.ZIP (1204 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD62.ZIP (826 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPT9.PDF (1744 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPT6A.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740A — Controlador fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB 2.0 (5 V/9 V/15 V) TPS25740A
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
* Informe de prueba USB Type-C ™ DFP 15V/3A/45W Out, Universal AC Input Reference Design (Rev. A) 28/08/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos