PMP20541

Información general

El diseño de referencia PMP20541 es un convertidor de retorno sincrónico aislado con una salida de 12 V/4 A.  La entrada de 36 a 60 V es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de telecomunicaciones y PoE.  El controlador PWM UCC2897A tiene controladores dobles para un control preciso del FET primario y del FET sincrónico.

Funciones
  • Rectificación síncrona
  • Eficiencia del 91 % con una carga de 4 A
  • Aisladores 1500 Vrms
Opciones de tensión de salida PMP20541.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU8.PDF (861 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTH8.PDF (124 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTH7.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTI0.ZIP (495 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE04.ZIP (318 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCE05.ZIP (720 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTH9.PDF (613 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTH6.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP20541 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos