PMP20686

Información general

Este diseño de convertidor buck de polaridad inversa basado en el UCC28730 convierte una entrada de línea universal en una salida no aislada de 80 V/50 W. Se produce una salida adicional de 12 V/600 mW utilizando un UCC28880. El diseño alcanza una eficiencia superior al 93 % y consume menos de 50 mW en modo de espera.

Funciones
  • Entrada de línea universal 85 V CA a 265 V CA
  • Más del 93 % de eficiencia en línea baja y alta a 50 W
  • Bajo consumo de potencia en modo de espera <50 mW
  • Placa de dos capas, 1 onza de peso de cobre, las dimensiones son 2.1 pulgadas × 2.8 pulgadas × 1 pulgadas
  • Diseño de bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP20686.1 PMP20686.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 80 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .625 .05
Potencia de salida (W) 50 .6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Buck- Upside Down Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB4.PDF (1053 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRH2.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRH1.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRH4.ZIP (808 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDK3.ZIP (525 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRH3.PDF (631 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRH0.PDF (95 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20686 Test Results 21/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos