PMP20777

Información general

Este diseño de referencia proporciona una salida aislada de 28 V/3 A a partir de una entrada de telecomunicaciones estándar de 36 V a 72 V con una eficiencia superior al 88 %. El LM5020-1 es un controlador PWM con un amplio rango de tensión de entrada que permite alimentar el convertidor directamente desde la línea de entrada y elimina la necesidad de un devanado de transformador auxiliar. La regulación de la tensión de salida se basa en el control del modo de corriente, lo que simplifica la compensación de bucle. El LM5020-1 es capaz de admitir ciclos de trabajo de hasta el 80 % mediante la compensación de pendiente interna, lo que permite al controlador admitir una amplia gama de configuraciones de potencia. 

Funciones
  • >855 eficiencia
  • Sin bobinado de polarización en el transformador
  • Compensación de pendiente interna
Opciones de tensión de salida PMP20777.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 72
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 84
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD87.PDF (1574 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRR53.PDF (109 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR52.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR54.PDF (433 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR51.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20777 Test Results 31/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos