PMP20815

Información general

El diseño de referencia de PMP20815 es un Flyback DCM con retroalimentación del optoacoplador. Funciona a una frecuencia de conmutación de 130 kHz para reducir el tamaño del transformador. El diseño de referencia convierte la red de CA de línea baja en una salida de 24 V/72 W con una eficiencia del 91 %.

Funciones
  • Entrada de 95 VCA a 130 VCA a salida de 24 V/72 W
  • Eficiencia del 91 % a carga completa
  • La retroalimentación del optoacoplador permite una regulación estricta
  • Informe completo de pruebas y material de soporte de diseño, incluido el rendimiento térmico
  • Placa de 1 oz, 2 capas que mide 3.45 in x 2.23in
Opciones de tensión de salida PMP20815.1
Tensión de entrada (Min) (V) 95
Tensión de entrada (Máx) (V) 130
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI6.PDF (989 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSE5.PDF (109 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSE4.PDF (69 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSE7.ZIP (4544 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDR7.ZIP (463 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSE6.PDF (451 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSE3.PDF (111 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20815 Test Results 22/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos