PMP20834

Diseño de referencia de convertidor buck CA/CC con entrada de CA universal y salida de 5 V/200 mA

Información general

El diseño de referencia PMP20834 utiliza un convertidor buck para convertir la tensión de entrada de CA universal (85 V CA a 265 V CA) a una salida de CC de 5 V/200 mA con el controlador del transistor de efecto de campo integrado UCC28880. Este diseño está construido en una placa de circuito impreso de una sola capa y todos los componentes del circuito están dentro de un área de placa de 1.05 in × 2.1 in.

Funciones
  • 85 V CA-265 V CA a 5 V/200 mA
  • Placa de circuito impreso de una sola capa
  • Todos los componentes del circuito están dentro de un área de la placa de 1.05 in × 2.1 in
  • Convertidor buck CA/CC con controlador del transistor de efecto de campo integrado
Opciones de tensión de salida PMP20834.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 1
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE03.PDF (1021 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUG2.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUG1.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUG4.ZIP (395 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE80.ZIP (179 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUG3.PDF (189 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUG0.PDF (79 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20834 Test Results 11/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos