PMP20852

Información general

El PMP20852 es un diseño de referencia de convertidor Flyback aislado con regulación del lado principal mediante el circuito integrado del controlador UCC2805. Hay tres salidas aisladas de forma independiente en el lado secundario, cada una de las cuales utiliza reguladores lineales LP2951 para proporcionar una salida de 16 V bien regulada en cada uno de los tres carriles. El diseño acepta una tensión de entrada de 10 Vin a 14 Vin (12 Vin nominal) y proporciona tres carriles de salida aislados de 16 Vout con capacidad para suministrar 65 mA cada uno de corriente continua a la carga. El diseño se basa en una placa de circuito impreso de 2 capas con 1 oz de cobre en cada una de ellas.

Funciones
  • Carriles de salida triple aislados de forma independiente
  • Salidas reguladas de precisión mediante caídas bajas
  • El retorno regulado por el lado principal logra la regulación sin necesidad de un optoacoplador
Opciones de tensión de salida PMP20852.1 PMP20852.2 PMP20852.3
Tensión de entrada (Min) (V) 10 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 16 16 16
Amperímetro de salida (Máx) (A) .065 .065 .065
Potencia de salida (W) 1.04 1.04 1.04
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX2.PDF (2444 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTV3.PDF (144 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTV2.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTV5.ZIP (569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE33.ZIP (426 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTV4.PDF (658 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTV1.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2805 — PWM 12 V, 1 A, 1 MHz, modo de corriente BiCMOS de baja potencia, UVLO 4.1 V/3.6 V, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951 — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm
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
* Informe de prueba PMP20852 Test Results 30/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos