PMP20859

Información general

Este diseño de referencia implementa un dispositivo alimentado (PD) a través de Ethernet (PoE) conforme con la norma IEEE802.3bt (borrador), con entradas dobles redundantes y una transición suave entre estas entradas y una entrada auxiliar.  El diseño consiste en un convertidor flyback síncrono de 5 V/6 A y permite usar hasta tres fuentes de alimentación (dos equipos de fuente de alimentación [PSE] PoE y un adaptador auxiliar CA/CC de pared) con el fin de disminuir la probabilidad de pérdida de la alimentación y de datos en su sistema.

¿Necesita un controlador de equipos de fuente de alimentación (PSE) preparado para IEEE802.3bt? Eche un vistazo al TPS23881.

Funciones
  • Entradas redundantes:  dos PoE y un adaptador de 48 V
  • Continuidad de la salida cuando se alterna entre entradas
  • Eficiencia del 84 % con salida de 5 V/6 A y entrada PoE
Opciones de tensión de salida PMP20859.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT030.PDF (1112 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRX96.PDF (418 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX95.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX98.ZIP (1410 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEX3.ZIP (1595 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX97.PDF (2120 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX94.PDF (430 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2372 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con MPS automático y clase automática

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba Dual-Input Redundant PoE PD With Smooth Transition Reference Design 21/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos