PMP21007

Información general

Se trata de un diseño de referencia de un convertidor buck CA-CC de rango de entrada ultraamplio (de 20.4 VCA a 276 VCA). Utilizando el controlador UCC28881, solo necesitamos un número mínimo de componentes discretos, ya que el interruptor principal y los circuitos de arranque de alta tensión (con baja corriente inactiva necesaria) ya están integrados en el controlador. Para permitir una corriente de alimentación suficiente al controlador UCC28881, se agrega un circuito de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de agotamiento como fuente de corriente de baja disipación de potencia. Este diseño puede proporcionar una salida de 12 V/50 mA.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada ultraamplio de 20.4 VCA a 276 VCA
  • Diseño de disposición de placas de circuito impreso de bajo costo con una placa de circuito impreso de capa única
  • Aumento de temperatura de menos de 15 grados centígrados en todos los componentes del circuito
  • El controlador integrado del transistor de efecto de campo (FET) reduce al mínimo la necesidad de componentes discretos
Opciones de tensión de salida PMP21007.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 276
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05
Potencia de salida (W) .6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT054.PDF (1863 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY89.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY88.PDF (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY91A.ZIP (346 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF51.ZIP (1343 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY90.PDF (271 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY87A.PDF (80 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba HV AC-DC Buck Converter Reference Design With Ultra Wide Input Voltage Range 19/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos