PMP21030

Información general

Este diseño de referencia utiliza el LM3481 para proporcionar una salida 48 V aislada a partir de una entrada de CC que oscila entre 20 y 48 V. Su diseño de bajo perfil lo hace adecuado para aplicaciones en las que es fundamental un tamaño reducido de la solución. El diseño consigue más del 91 % de eficiencia con una carga 0.8-A nominal y puede proporcionar un pulso hasta 1.25-A.

Funciones
  • Más del 91 % de eficiencia en el suministro de una carga 48-V, 0.8-A con casos de voltaje de entrada 20-V y 48-V
  • Menos del 1 % de ondulación en la salida a carga completa
  • Amplio rango de entrada
  • Aislamiento de 1500 Vrms
  • Diseño de bajo perfil con una altura máxima de 18-mm
Opciones de tensión de salida PMP21030.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 48
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT104.PDF (1798 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZL3.PDF (102 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZL2.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZL5.ZIP (830 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF8.ZIP (220 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZL4.PDF (523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZL1.PDF (125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba 20-48-Vdc Input Isolated Flyback Reference Design With a 48-V, 1.25-A Output 25/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos