PMP21098

Información general

El diseño de referencia PMP21098 usa el controlador PFC de modo de transición UCC28056 y el controlador LLC mejorado UCC25630 con controlador integrado para proporcionar una salida de 12 V/10.8 A (continua, 14.2 A de pico) a partir de una entrada de CA universal. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 91.8 % a 115 VCA de entrada y del 93.4 % a 230 VCA de entrada. Las cifras de eficiencia y factor de potencia también cumplen las especificaciones internas 80 PLUS gold de 115 V y 230 V. Además, el diseño es capaz de lograr un consumo de potencia inferior a 300 mW sin carga y sin desactivar el PFC.

Funciones
  • Entrada de CA universal a 12 V/10.8 A (continua), 14.2 A (pico)
  • Dimensiones de la placa compacta: 54 mm × 141 mm × 30 mm
  • Menos del 20 % de THD con un 25 % de carga
  • 93.4 % de eficiencia máxima
  • Consumo inferior a 300 mW sin carga
  • No se necesita una fuente de alimentación auxiliar para lograr una baja potencia en modo de espera
Opciones de tensión de salida PMP21098.1 PMP21098.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 300
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 400
Tensión de salida (Nom) (V) 385 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 14.2
Potencia de salida (W) 192.5 170.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Boost- PFC Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDP6B.PDF (3080 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRT67.PDF (336 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT66A.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT69A.ZIP (1550 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDX8.ZIP (2328 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT68.PDF (1593 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT65A.PDF (371 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3401 — Comparador de alta tensión de nanopotencia simple con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP300 — Interruptor de temperatura y sensor de salida analógica programables por resistencia y con una capac
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
* Informe de prueba PMP21098 Test Results (Rev. B) 8/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos