PMP21107

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor buck sincrónico para aplicaciones automotrices que utilizan un controlador buck sincrónico con espectro ensanchado de frecuencia. El diseño utiliza un MOSFET doble en encapsulado SO-8 de alimentación. Se puede seleccionar mediante puentes la modulación de ancho de impulsos forzada (FPWM) o el modo de emulación de diodos (DEMB). Las funciones incluyen una entrada de activación y un indicador de buena alimentación. La frecuencia de conmutación está ajustada a 440 kHz. La fluctuación de frecuencia y el filtrado de entrada ayudan a mejorar el rendimiento de la EMI. La compensación de frecuencia modificada admite todos los condensadores de salida cerámicos.

Funciones
  • Todos los condensadores de salida cerámicos para una mayor fiabilidad
  • El control del modo de corriente máxima simplifica el diseño de compensación
  • El filtro EMI integrado facilita las pruebas de cumplimiento
  • La fluctuación de frecuencia mejora el rendimiento de EMI
  • El MOSFET dual mejora el rendimiento de la conmutación
Opciones de tensión de salida PMP21107.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 16.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT075.PDF (3088 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYP2.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYP1.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYP4.ZIP (615 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF84.ZIP (372 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYP3.PDF (717 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYP0.PDF (174 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25141-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono con baja IQ de 2.2 MHZ con espectro ensanchando de frecuenc

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de la calculadora de inicio rápido LM25141-Q1. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuente de alimentación en el diseño de un regulador buck CC/CC basado en el controlador buck CC/CC sincrónico de 42 V LM25141-Q1 con bajo (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM25141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM25141-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono con baja IQ de 2.2 MHZ con espectro ensanchando de frecuenc
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21107 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico de entrada amplia con espectro de dispersión de
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

LM25141DESIGN-CALC — LM25141-Q1 controller quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A6
Fecha de publicación: 6/03/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM25141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM25141-Q1 — Controlador automotriz reductor síncrono con baja IQ de 2.2 MHZ con espectro ensanchando de frecuenc
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21107 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico de entrada amplia con espectro de dispersión de
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM25141 and LM25141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with external MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Informe de prueba Wide input synchronous buck converter reference design 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos