PMP21152

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor boost inteligente ORING para aplicaciones de llamada de emergencia (eCall) automotriz que utiliza un controlador boost de baja corriente quiescente. El diseño utiliza dos etapas de potencia de refuerzo accionadas por el mismo controlador. La entrada de la batería principal incluye una función de interruptor de derivación. La entrada de la batería de reserva tiene una activación por separado con interruptores de desconexión. Esta combinación permite un cruce sin interrupciones de la batería principal a la batería de reserva.

Funciones
  • Las dos etapas de potencia de refuerzo permiten el funcionamiento de un solo controlador
  • Frecuencia de conmutación de 440 kHz, que está por debajo de la banda AM
  • Bajo voltaje de entrada para el funcionamiento durante el arranque en frío
  • El interruptor de derivación para la batería principal reduce las pérdidas
  • Cruce automático a batería de reserva para un rendimiento sin fallos
Opciones de tensión de salida PMP21152.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 10.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 15.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT085.PDF (2119 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYX0.PDF (132 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYW9.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYX2.ZIP (609 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA0.ZIP (392 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYX1.PDF (586 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYW8.PDF (163 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5150-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6.

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Smart OR-ing boost converter reference design for automotive eCall 30/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos