PMP21251

Información general

El diseño de referencia PMP21251 utiliza el controlador PFC UCC28056 CRM/DCM y el controlador LLC mejorado UCC256304 con controlador integrado para proporcionar una salida de 12 V/10.8 A (continua, 14.4 A máx.) a partir de una entrada CA universal. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 92.4 % a 115 VCA de entrada y del 94.0 % a 230 VCA de entrada. Los valores de eficiencia y factor de potencia también cumplen con las especificaciones internas 80 PLUS gold tanto para 115 V como para 230 V y con los requisitos de nivel VI del DoE Además, el diseño es capaz de alcanzar un consumo de potencia tan bajo como 89 mW a 230 VCA de entrada y sin carga, sin desactivar el PFC. 

Funciones
  • El consumo de energía sin carga es tan bajo como 89 mW a 230 VCA sin desconectar el PFC.
  • Dimensiones de la placa compacta: 54 mm × 141 mm × 30 mm
  • THD inferior al 20 % con una carga superior al 20 %
  • Rendimiento compatible con 80 PLUS Gold
  • Eficiencia de cuatro puntos del 91.6 % a 115 V y del 93.0 % a 230 V
Opciones de tensión de salida PMP21251.1 PMP21251.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 300
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 400
Tensión de salida (Nom) (V) 385 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 14.4
Potencia de salida (W) 192.5 172.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Boost- PFC Full Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE51A.PDF (4625 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRVJ9.PDF (303 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVJ8.PDF (50 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVK1.ZIP (1480 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH5.ZIP (2329 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVK0.PDF (1527 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVJ7.PDF (346 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP300 — Interruptor de temperatura y sensor de salida analógica programables por resistencia y con una capac
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
* Informe de prueba PMP21251 Test Results (Rev. A) 27/02/2018
Artículo técnico Crank up your power supply with LLC controllers PDF | HTML 23/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos