PMP21254

Información general

Este diseño de referencia sirve para alimentar circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) y matrices de puertas programables de campo (FPGA) de alta corriente y baja tensión desde un carril de 5 V o 12 V.  El diseño está optimizado para alta densidad y es compatible con PMBus con telemetría de corriente, tensión y temperatura, si se desea.  Se incluye un informe de prueba.

Funciones
  • Utiliza cuatro convertidores TPS546D24A de 40 A para crear una alimentación de 160 A con solo cuatro piezas
  • El diseño pequeño de doble cara ocupa una pulgada cuadrada de cada lado por fase
  • Diseño probado de corte y pegado para alimentar rieles de núcleo ASIC de alta corriente
  • Carga dinámica a bordo de alta velocidad para realizar pruebas con requisitos de carga dinámica estrictos
  • La GUI de Fusion Digital Power Designer facilita la creación de prototipos mediante PMBus y la generación de scripts de fabricación
Opciones de tensión de salida PMP21254.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 160
Potencia de salida (W) 192
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT222.PDF (3840 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM881.PDF (390 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM880.PDF (368 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM883.ZIP (1602 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG11.ZIP (1515 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM882.PDF (3897 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM879.PDF (512 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS546D24A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 2.95 V a 16 V y 40 A apilable con fijación de pasador y PMBu

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado
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
* Informe de prueba 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter PDF | HTML 27/02/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos