PMP21386

Información general

Este diseño de referencia utiliza el TPS543C20 en una configuración apilada para proporcionar 0.85 V a 40 A en un factor de forma compacto (21 mm × 35 mm) con bajo aumento de temperatura sin flujo de aire. La placa incluye un verificador de carga dinámica de alta velocidad, una interfaz de sonda de ondulación de salida y un punto de prueba para un analizador de estabilidad, como el Venable 2130. La compensación interna permite densidad y simplicidad de diseño.

Funciones
  • Apilable hasta 80 A.
  • Compensación interna
  • Diseño de placa compacto (21 mm × 35 mm)
  • Aumento inferior a 30 °C a 40 A sin flujo de aire
  • Interfaz de prueba enriquecida, incluida carga dinámica de alta velocidad integrada
  • Se verificó que el diseño con flujo de aire funciona a 75 A con un aumento de temperatura de 45 °C.
Opciones de tensión de salida PMP21386.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT013.PDF (6225 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWR8.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWR7.PDF (257 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWS0.ZIP (5678 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCES8.ZIP (3173 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWR9.ZIP (732 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWR6.PDF (295 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS543C20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 14 V y 40 A con compensación interna adaptable

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS543C20A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4 V a 16 V y 40 A con compensación interna adaptable
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
* Informe de prueba Dual-Phase Stackable Buck Converter Reference Design With Full Test Capability 19/07/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos