PMP21404

Información general

Este convertidor elevador monofásico funciona en un rango de tensión de entrada de 120 V a 350 V y proporciona una salida no aislada de 221 V/0.87 A. Las tensiones de entrada superiores a 221 V pasan directamente a la salida. Gracias a una eficiencia superior al 97 %, se reducen las pérdidas de los componentes, lo que se traduce en bajas temperaturas de funcionamiento y menores requisitos de disipación. 

Funciones
  • Con una eficiencia a plena carga del 97,8 %, se minimizan las pérdidas en los componentes
  • El diseño de bajas pérdidas reduce las temperaturas de funcionamiento de los componentes (< 60 °C con Vin = 150 V), lo que reduce los requisitos de disipación térmica
  • La baja ondulación de la tensión de salida, de apenas un 0.5 %, reduce o elimina la necesidad de usar un filtrado externo adicional
Opciones de tensión de salida PMP21404.1
Tensión de entrada (Min) (V) 120
Tensión de entrada (Máx) (V) 350
Tensión de salida (Nom) (V) 221
Amperímetro de salida (Máx) (A) .87
Potencia de salida (W) 192.27
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT055.PDF (2294 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY94.PDF (1183 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY93.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY96.ZIP (15444 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF52.ZIP (484 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY95.PDF (469 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY92.PDF (107 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure
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
* Informe de prueba High-Efficiency Boost Converter Power Supply Reference Design 19/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos