PMP21440

Información general

Este diseño de referencia proporciona a los clientes un estudio comparativo sobre el uso de GaN frente al SI en el diseño de fuentes de alimentación. Este diseño específico utiliza el controlador TPS40400 para controlar el CSD87381 en el caso de la fuente de alimentación de silicio y el LMG1210 con el EPC2111 en el caso de la fuente de alimentación de GaN, a fin de proporcionar 0.8 V/10 A. Este diseño compara las etapas de potencia de silicio y GaN e ilustra los compromisos y las optimizaciones necesarias al diseñar con GaN.

Funciones
  • Protección por sobrecorriente (OCP), bloqueo por subtensión (UVLO), protección contra sobretensión (OV), frecuencia de conmutación y arranque suave programables mediante PMBus
  • Ajuste de tiempo muerto mediante configuración pro pines (pin strapping) en el LMG1210
  • Implementación de la tarjeta de alimentación y la tarjeta secundaria
  • La optimización del tiempo muerto mostró un aumento del 5 % en la eficiencia con tecnología GaN
Opciones de tensión de salida PMP21440.1 PMP21440.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 8.4 8.4
Tensión de salida (Nom) (V) .8 .8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 10
Potencia de salida (W) 8 8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT008.PDF (1273 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWF8.PDF (76 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWF9.PDF (109 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWF5.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWF6.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWG1.ZIP (1773 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEP8.ZIP (5705 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWG0.ZIP (699 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWF3.PDF (105 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRWF4.PDF (133 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40400 — Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 30 A, con PMBus™, incluye telemetría

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LMG1210 — Contr. de puerta de medio puente, 200 V, 1.5 A/3 A, UVLO 4 V, tiempo muerto progr. p/ GaNFET/MOSFET

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 3 mm x 2,5 mm, 15 A

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP21440 Test Results 23/05/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos