PMP21455

Información general

Este diseño de referencia utiliza un conmutador fuera de línea con un MOSFET integrado para proporcionar una salida de 5 V y 200 mA a partir de una entrada ultra amplia de 40 VCA a 270 VCA. La placa tiene un factor de forma pequeño de 30 mm x 41 mm x 12 mm con piezas pobladas minimizadas.

Funciones
  • Entrada de 40 VCA a 270 VCA
  • Dimensión de la placa: 30 mm x 41 mm x 12 mm
  • Informe de prueba incluido
Opciones de tensión de salida PMP21455.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 270
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 1
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT016.PDF (3896 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWW8.PDF (77 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWW7.PDF (251 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWX0A.ZIP (902 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEU1.ZIP (1158 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWW9.PDF (234 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWW6A.PDF (142 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja
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
* Informe de prueba Wide Vac Input Flyback With an Integrated MOSFET Reference Design 7/08/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos