PMP21479

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador flyback de abrazadera activa UCC28780 para generar un voltaje de salida ajustable de 20 V/15 V/9 V/5 V. La potencia nominal máxima es de 65 W en la salida de 20 V y hasta 3 A en todos los demás ajustes de voltaje de salida. Este diseño alcanza una eficiencia máxima de más del 93 % mediante el uso de FET de silicio, debido a la conmutación de voltaje cero (ZVS) y la recuperación de la energía de fuga.  La alta eficiencia permite un factor de forma pequeño y una densidad de alta potencia.

Funciones
  • La conmutación de voltaje cero (ZVS) proporciona una alta eficiencia (valor máximo del 93.5 %)
  • Bajo consumo de potencia sin carga (33 mW)
  • Admite salidas de 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A y 20 V/3.25 A.
  • Datos de emisiones conducidas (EMI) proporcionados en el informe de prueba
  • Dimensiones compactas (48 mm x 48 mm x 25 mm) que ofrecen densidad de alta potencia (18 W/in3)
Opciones de tensión de salida PMP21479.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.25
Potencia de salida (W) 65
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT096A.PDF (12796 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZB1A.PDF (292 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZB0A.PDF (344 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM574.ZIP (1549 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFU4.ZIP (1044 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZB2A.PDF (1267 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZA9A.PDF (287 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B4250-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 50 mA y sin batería (40 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) 29/04/2020
Nota sobre la aplicación Zero-Voltage-Switching Flyback Using UCC28780 Controller and UCC5304 Isolated Sy PDF | HTML 30/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos