PMP21549

Información general

Este diseño de referencia de retorno utiliza el controlador PWM económico con modo de corriente CA-CC LM5021. La entrada de línea universal se convierte en una salida 28 V. La alimentación está diseñada para un funcionamiento sostenido a 75 W y está clasificada para picos de hasta 150 W. Este rango es ideal para los requisitos de potencia de las señales de audio. También está probado para cumplir con la EMI conductiva.

Funciones
  • Entrada de 90 VCA a 265 VCA a salida aislada de 28 V/5.5 A
  • Hasta el 89 % de eficiencia a carga completa sin necesidad de un rectificador sincrónico
  • Datos proporcionados para pruebas de emisiones realizadas
Opciones de tensión de salida PMP21549.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5.5
Potencia de salida (W) 154
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT082.PDF (2921 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYU2A.PDF (165 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYU1.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM553.ZIP (917 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDM552.PDF (852 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYU0A.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba 75/150-W Flyback reference design for audio applications 25/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos