PMP21553

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución integrada de controlador de compuerta primaria aislado de lado alto y bajo para un sistema de carga de baterías automotrices que incorpora dos conductores de transformador SN6505B de inserción y extracción y el controlador de compuerta de doble canal aislado UCC21521C.

Funciones
  • Salida +15-V/-4-V de carril dividido
  • Salida 4-V negativa para un apagado rápido del FET
  • Dimensión de la placa: 25.4 mm × 35 mm (1.500 pulgada × 1.750 pulgadas)
  • La alta corriente de accionamiento de los FET hasta 120 mA permite reducir las pérdidas de conmutación
Opciones de tensión de salida PMP21553.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.85
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.15
Tensión de salida (Nom) (V) 19
Amperímetro de salida (Máx) (A) .12
Potencia de salida (W) 2.28
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Push Pull
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT039A.PDF (1336 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXR4.PDF (110 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXR3A.PDF (94 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXR6B.ZIP (593 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF13.ZIP (1804 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXR5.PDF (476 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXR2B.PDF (154 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de compuertas aislados

UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Informe de prueba Safety Isolated Primary SiC MOSFET Driver Reference Design (Rev. A) 25/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos