PMP21618

Información general

Este diseño de referencia toma una entrada de CA universal (85 VCA - 265 VCA) y los convierte en una salida aislada 17.5 V mediante una topología de retorno PSR. Luego, le sigue un circuito del cargador de baterías, que emite hasta 15 V a una batería de plomo ácido. Se trata de un diseño de carga rápida capaz de suministrar 12 V a 2.5 A (30 W) a la batería.

Funciones
  • Entrada universal (85 VCA - 265 VCA), que se puede utilizar para alimentar el cargador en todo el mundo
  • Se proporcionan pruebas EMI realizadas
  • La topología de retorno regulada por el lado principal (PSR) proporciona una solución rentable
  • Factor de forma pequeño para adaptarse a cualquier carcasa mecánica de los cargadores de baterías típicos
Opciones de tensión de salida PMP21618.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Synchronous^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT097.PDF (3651 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZB5.PDF (116 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZB4.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZB7.ZIP (2311 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFD2.ZIP (2156 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZB6.PDF (756 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZB3.PDF (191 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ24725A — Controlador de carga de batería reductor SMBus de 1-4 celdas con selector MOSFET de potencia de cana

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV701 — Regulador de tensión de 150 mA y 24 V con IQ ultrabaja y caída baja para 3 V y 3.3 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Universal input reference design for 12-V lead acid battery charger 13/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos