PMP21629

Información general

Este diseño de referencia utiliza un controlador elevador no sincrónico para proporcionar una salida ajustable de entre 40 V y 80 V capaz de suministrar un máximo de 100 mA de corriente a la carga. Se trata de un diseño automotriz destinado a alimentar diversas aplicaciones, como los sistemas LiDAR, que requieren un suministro de tensión ajustable.

Funciones
  • Fácil de configurar la salida ajustable
  • Alta densidad de potencia
  • Amplio rango de salida con respuesta de bucle estable
  • Bajo costo de la lista de materiales
Opciones de tensión de salida PMP21629.1 PMP21629.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 27 27
Tensión de salida (Nom) (V) 40 80
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1
Potencia de salida (W) 4 8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT153.PDF (3871 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM412.PDF (150 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM411.PDF (134 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM414.ZIP (517 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ9.ZIP (495 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM413.PDF (509 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM410.PDF (195 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC121S101-Q1 — Convertidor de RRO Digital a analógico de micropotencia de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4120 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 1.2 V y ajustable, 0.2 % y 50 ppm/°C con pi
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
* Informe de prueba 40-V to 80-V Adjustable Output Voltage Boost Reference Design for LiDAR Apps 7/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos