PMP21683

Información general

Este diseño de referencia de convertidor resonante toma una entrada de CC 380 V a 420 V y genera una salida 48 V de hasta 550 W. Con el controlador convertidor resonante integrado por el controlador UCC256302 y el UCC24624, un controlador rectificador sincrónico (SR) de dos canales, este diseño puede alcanzar una eficiencia máxima del 97.95 %.

Funciones
  • Frecuencia resonante de 110 kHz
  • Conversión de 400 V a 48 V/550 W
  • 97.95 % de eficiencia en la entrada 380 V
  • Dimensiones de la placa: 3.45 in × 4.95 in × 1.4 in
Opciones de tensión de salida PMP21683.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 420
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11.5
Potencia de salida (W) 552
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT105.PDF (4806 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZL8.PDF (233 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZL7.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZM0.ZIP (1005 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF9.ZIP (1646 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZL9.PDF (818 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZL6.PDF (215 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24624 — Controlador rectificador síncrono doble de alta frecuencia para convertidores LLC

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256302 — Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba 48-V/550-W Resonant Converter Reference Design 26/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos