PMP21750

Información general

Mediante el controlador buck integrado FET UCC28880, este diseño proporciona una línea universal a 3.3 V/30 mA no aislados para sistemas de disyuntores de interrupción de circuito por fallo de arco y fallo a tierra. Este diseño diminuto se basa en una PCB de una única capa en un espacio optimizado para el espacio de 0.680 in por 0.480 in mediante la implementación de un rectificador de medio puente y sin requerir un transformador grande.

Funciones
  • Tamaño diminuto de 0.680 in × 0.480 in para soluciones con limitaciones de espacio
  • Entrada CA universal, salida de 3.3 VCC
  • Una pérdida de potencia inferior a 300 mW minimiza la disapación térmica
  • La regulación de carga del 3 % proporciona una salida estable
Opciones de tensión de salida PMP21750.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 250
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .03
Potencia de salida (W) .099
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT050.PDF (1679 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY39.PDF (41 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY38.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY41.ZIP (354 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF39.ZIP (1173 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY40.PDF (174 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY37.PDF (75 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Tiny, Universal Line to 3.3V/30mA Reference Design for Circuit Breakers 17/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos