PMP2187

Información general

Este diseño proporciona una salida aislada de 3.3 V, una de 2.5 V, otra de -5 V y dos de 5 V. Todas las salidas cuentan reguladores lineales de caída baja (LDO) que filtran el ruido para aplicaciones que requieren niveles de ruido bajos, como imágenes médicas y adquisición de datos.

Opciones de tensión de salida PMP2187.1 PMP2187.2 PMP2187.3 PMP2187.4 PMP2187.5 PMP2187.6 PMP2187.7 PMP2187.8
Tensión de entrada (Min) (V) 10 5.5 5.5 4.1 4.1 -5.75 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 5.5 5.5 4.1 4.1 -5.75 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 5.5 5 5 3.3 2.5 -5 4 5.75
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .44 .05 .22 0 .01 .25 .01
Potencia de salida (W) 2.75 2.2 .25 .726 0 .05 1 .0575
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Linear Regulator Flyback- DCM^Flyback- Non Sync Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUR198.PDF (1608 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLUR197.PDF (23 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUR196.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2813-0 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 7,2 V/6,9 V, cicl

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-0-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz y terminación única con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 7,2 V/6,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-1 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 9,4 V/7,4 V, cicl

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-1-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz y terminación única con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 9,4 V/7,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-2 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V, cic

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-2-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V y ciclo de trab

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-3 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 4.1 V/3.6 V, cicl

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-3-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz y terminación única con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 4,1 V/3,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-4 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V, cic

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-4-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V y ciclo de trab

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-5 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 4,1 V/3,6 V, cicl

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC2813-5-Q1 — Controlador PWM de 1 MHz y terminación única con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 4,1 V/3,

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS725 — Regulador de tensión de caída ultrabaja y 1 A con activación y REINICIO

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS731 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 150 mA de alta precisión con protección de corriente inve

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS732 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 250 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP2187 TEST RESULTS 11/01/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos