PMP21872

Información general

Este diseño de referencia es una solución buck sincrónica bifásica que utiliza el controlador TPS53622 con dos circuitos integrados de etapa de potencia CSD95490Q5MC. Toma una entrada de 12 V y la convierte en una salida de 1 V a 40 A; 20 A por fase.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Bifásico
  • 89 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP21872.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT134.PDF (4073 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM178.PDF (138 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM177.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM180.ZIP (663 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM2.ZIP (1617 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM179.PDF (545 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM176.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53622 — Controlador reductor 2+0/1+1 D-CAP+™ de doble canal VR13 con NVM y PMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951 — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95490Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ de buck sincrónico de 75 A con encapsulado Dual Cool
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
* Informe de prueba 12-Vin, 1-Vout, 40-A Dual Phase Synchronous Buck Reference Design 16/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos