PMP21966

Información general

Este diseño de referencia de convertidor reductor síncrono fue diseñado para una unidad de control de motor (ECU) automotriz de alta corriente. Este diseño combina el controlador sin conductor reductor trifásico TPS59632-Q1 de 24 V y DrMOS automotriz de última generación. Su tamaño compacto y alta eficiencia lo hacen ideal para carriles de baja tensión y alta corriente en aplicaciones automotrices.

Funciones
  • Rango de entrada automotriz de 8 V a 18 V
  • Carril de alta corriente de 0,9 a 1,1 V y 60 A
  • Eficiencia máxima del 89,6 % a 1 MHz
  • Tamaño compacto de 1,2" x 1,6"
  • Respuesta dinámica rápida
  • Excelente intercambio de corriente
Opciones de tensión de salida PMP21966.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 1.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 66
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT342.PDF (944 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBR0.PDF (158 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBQ9.PDF (225 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBR2.ZIP (485 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG4.ZIP (781 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBR1.PDF (2318 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBQ8.PDF (280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS59632-Q1 — Controlador reductor monofásico, bifásico y trifásico sin controlador de 2.5 V a 24 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Automotive 1.1-V, 60-A, 3-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 19/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos