PMP22030

Información general

Este diseño de referencia se centra en el árbol de alimentación para una unidad de visualización de información y entretenimiento automotriz que cubre varios carriles de fuente de alimentación, incluidos dos convertidores sin batería que proporcionan 5.0-V y 3.3-V, y carriles del sistema intermedio de 1.8-V y 1.1-V. Los resultados de la prueba demuestran una alta eficiencia, baja disipación de calor y cumplimiento de emisiones conducidas por CISPR 25 de clase 5. 

Funciones
  • Árbol de alimentación de la unidad de visualización de infoentretenimiento automotriz probado por hardware que supera los límites EMI conducidos por CISPR 25 de clase 5
  • Todos los convertidores de conmutación funcionan por encima de 2-MHz para evitar la banda AM
  • Alta eficiencia de carga ligera para reducir el consumo de corriente en espera
  • Aumento de temperatura inferior a 30oen condiciones de corriente de carga completa para todos los convertidores de conmutación
  • Funcionamiento estable del convertidor con más de 65o de márgenes de fase y un margen de ganancia superior a 20-dB
Opciones de tensión de salida PMP22030.1 PMP22030.2 PMP22030.3 PMP22030.4 PMP22030.5 PMP22030.6
Tensión de entrada (Min) (V) 6 4.5 6 3 3 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 5.5 36 3.5 3.5 3.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 3.3 1.1 3.3 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 .3 2.5 2.5 .5 .3
Potencia de salida (W) 7.5 .99 8.25 2.75 1.65 .54
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT120.PDF (5384 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM079.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM078.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM081.ZIP (1135 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFK1.ZIP (601 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM080.PDF (1006 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM077.PDF (363 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM63615-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 1.5 A con amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62090-Q1 — Para automoción: Convertidor reductor de 3 A, entrada de 2.5 V a 6 V y una eficiencia de hasta el 97

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5912-Q1 — Regulador de tensión de 500 mA de bajo nivel de ruido, baja IQ y caída baja con protección contra

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3851-Q1 — Supervisión automotriz de tensión de alta precisión con temporizador de vigilancia integrado
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
* Informe de prueba Efficient, Low-Heat, CISPR 25 Class 5-Compliant Power Reference Design 12/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos