PMP22056

Información general

Este diseño de referencia es una topología de retorno no aislada que toma una entrada de CA universal (de 90 VCA a 275 VCA) y emite 5 V a 550 mA. El diseño es un factor de forma ultrapequeño y utiliza un transformador personalizado.

Funciones
  • Ultracompacto a 25 mm x 25 mm x 10 mm (altura)
  • Entrada universal
  • Probado por EMI
Opciones de tensión de salida PMP22056.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 275
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .55
Potencia de salida (W) 2.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT123.PDF (7500 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM099.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM098.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM101.ZIP (584 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFK6.ZIP (1572 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM100.PDF (295 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM097.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada
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
* Informe de prueba Universal AC Input, 2.75-W Non-Isolated Flyback Reference Design 30/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos