PMP22125

Información general

Con este diseño de referencia, se implementa una copia de seguridad completa, un cargador y una supervisión de la batería.  Incluye la conmutación entre una fuente de 12/24 Vcc y una batería de plomo-ácido de 12/24 V, la carga de baterías de corriente constante a 1 A típico, la carga de flotación de mantenimiento de la batería y los circuitos de supervisión de la batería y la fuente de entrada.

Funciones
  • Interruptores con protección contra corriente inversa
  • Corriente continua de 16 A desde una fuente de CC o batería
  • Carga de batería de corriente constante a 1 A
  • Carga flotante de mantenimiento de la batería
  • Señales de estado LED de entrada y salida de LED
Opciones de tensión de salida PMP22125.1 PMP22125.2
Tensión de entrada (Min) (V) 8.5 18.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 17.5 36.5
Tensión de salida (Nom) (V) 12 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 1
Potencia de salida (W) 12 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap Buck Boost- 4 Switch^Hot Swap
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT181.PDF (2264 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM597.PDF (415 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM596.PDF (335 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM599.ZIP (1663 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFU9.ZIP (1640 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM598.PDF (2026 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM595.PDF (464 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC2G08 — Compuerta AND de 2 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA301 — Amplificador de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con comparador

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV6710 — Comparador de ventana de baja potencia y alta tensión con referencia integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5176 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22929D — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.8 A, 115 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3803 — Detector de tensión de baja potencia

Hoja de datos: PDF
Compuertas de traducción de tensión

SN74LV1T32 — Puerta OR POSITIVA DE 2 ENTRADAS, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico
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
* Informe de prueba Battery Back-up Switch, Charger and Monitor Reference Design 13/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos