PMP22144

Información general

Este diseño de referencia utiliza un controlador de retorno UCC28742 y una referencia de derivación ATL432LI para producir una salida 24 V aislada capaz de 0.625 A a partir de una entrada 85 V a 480 VCA. Todos los componentes se colocan en un solo lado de la placa para reducir la complejidad y el costo. El diseño puede alcanzar un 80 % de eficiencia en diversas condiciones de entrada.

Funciones
  • El tamaño compacto (2" x 3.31") minimiza el área del tamaño de la solución
  • Ensamblaje de un solo lado y PCB de 2 capas para reducir los costos de fabricación
  • Baja salida de ruido de menos de 100 mV de ondulación de tensión de pico a pico para cargas sensibles
Opciones de tensión de salida PMP22144.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 480
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .625
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT156A.PDF (2578 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM427.PDF (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM426A.PDF (134 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM429.ZIP (743 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFR3.ZIP (952 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM428.PDF (226 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM425.PDF (779 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL432LI — Regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente y ancho de banda alto (config. de pines: RKA)
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
* Informe de prueba 15-W, Wide-Input Flyback Reference Design (Rev. A) 27/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos