PMP22288

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador de retorno UCC28730-Q1 para producir una salida aislada de 15 V. El diseño puede generar 0.33 A desde la entrada de 40 V a 250 VCC y 1 A desde la entrada 250 V a 550 V CC. Este diseño de referencia de alimentación está diseñado para una aplicación de alimentación de polarización del inversor y es un diseño apto para automoción.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 40 V a 550 V
  • Salida aislada de 15 V con corriente máxima de 1 A
  • Eficiencia máxima del 86 %
  • Apto para la industria automotriz
Opciones de tensión de salida PMP22288.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 550
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT168.PDF (1076 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM514.PDF (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM513C.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM516B.ZIP (758 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT1C.ZIP (625 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM515A.ZIP (11490 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM512D.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
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
* Informe de prueba 15-W Flyback Reference Design for Automotive Inverter Power 26/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos