PMP22396

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor boost bidireccional de 2460 W para aplicaciones automotrices. El circuito se alimenta a través de la batería de 12 V nominal para proporcionar una tensión de salida de 48 V a 51.25 A. El diseño utiliza dos controladores bidireccionales síncronos bifásicos que funcionan a una frecuencia de conmutación de 200 kHz por fase. La salida de 48 V está diseñada para accionar un motor. Cuando la corriente de carga se invierte y la tensión de salida alcanza los 54 V, el control de dirección histerética permite que la corriente de carga se regrese a la batería de 12 V. El funcionamiento normal en modo boost se reanuda cuando la tensión de salida vuelve a 48 V. Se proporcionan orificios de montaje para un disipador de calor del lado inferior debajo de los MOSFET.

Funciones
  • Solución boost bidireccional para una mayor potencia
  • Excelente distribución de corriente de fase para un rendimiento térmico equilibrado
  • Control de fase seleccionable mediante puentes
  • Opción de montaje para el disipador de calor de la parte inferior
  • Protección de batería inversa
Opciones de tensión de salida PMP22396.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 51.25
Potencia de salida (W) 2460
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT196.PDF (10285 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM691.PDF (563 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM690.PDF (350 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM693.ZIP (4670 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX2.ZIP (1205 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM692.PDF (4839 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM689.PDF (992 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV7031 — Comparador pequeño de nanopotencia y salida con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5001-Q1 — Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM8261 — Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

LM26LV — Interruptor de temperatura de punto de disparo predeterminado de fábrica de ±3 °C y capacidad de
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
* Informe de prueba 2460-W Bidirectional Boost Converter Reference Design for Automotive Application PDF | HTML 2/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos