PMP22487

Información general

Este convertidor buck no aislado proporciona una salida fija de 14 V a 130 mA para aplicaciones BMS. Funciona en un rango de tensión de entrada de 18 Vcc a 144 Vcc tras un arranque superior a 23 V. Este convertidor, que funciona en modo de conducción discontinua (DCM), utiliza el controlador UCC28730, que está referenciado al nodo de conmutación. Ofrece alta eficiencia y bajo costo en un factor de forma compacto.

Funciones
  • La exclusiva referencia de tierra flotante del controlador permite el funcionamiento a alta tensión de entrada (144 V)
  • Logra una eficiencia de entre el 79 % y el 86 % (entrada 30 V a 120 V, salida 130 mA)
  • Reducido número de componentes y menor tamaño
  • Utiliza un único inductor estándar (no se requiere transformador)
Opciones de tensión de salida PMP22487.1
Tensión de entrada (Min) (V) 23
Tensión de entrada (Máx) (V) 144
Tensión de salida (Nom) (V) 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) .13
Potencia de salida (W) 1.82
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT193.PDF (6054 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM661.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM660.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM663.ZIP (553 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW6.ZIP (548 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM662.PDF (378 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM659.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
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
* Informe de prueba High-Voltage Buck Converter Reference Design for BMS Applications PDF | HTML 11/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos