PMP22529

Información general

Este diseño de referencia convierte una entrada amplia de 85 VCA a 480 VCA en un par o salidas reforzadas y aisladas de 12 V y 24 V. La salida de 12 V tiene capacidad para una carga de 14 W y la salida de 24 V tiene capacidad para una carga de 2.4 W. Este diseño de referencia utiliza el UCC28730 como diseño de retorno de conmutación de valle de PSR. Se utiliza un transistor de efecto de campo (FET) de lado bajo de carburo de silicio (SiC) para lograr altas eficiencias mientras funciona en un amplio rango de entrada. Una tapa de equilibrio en el lado secundario mantiene las dos salidas en estrecha regulación independientemente de las condiciones de carga.

Funciones
  • El FET de SiC logra una alta eficiencia en un amplio rango de tensiones de entrada
  • El devanado de cancelación en el diseño del transformador elimina la necesidad de una reactancia de modo común adicional.
  • Tamaño compacto de la placa de circuito impreso (PCB) de 3725 in × 1.8 in con una altura máxima de los componentes de 1.1 in
Opciones de tensión de salida PMP22529.1 PMP22529.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 480 480
Tensión de salida (Nom) (V) 24 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 1.167
Potencia de salida (W) 2.4 14.004
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT012.PDF (909 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA25.PDF (191 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA24.PDF (391 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA27.ZIP (891 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG43.ZIP (461 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA26.PDF (533 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA23.PDF (237 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 16-W SiC FET PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 9/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos