PMP22538

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador de retorno de corrección del factor de potencia (PFC) UCC28811 para crear una salida aislada de 60 V capaz de cargar 1 A mientras mantiene baja la distorsión armónica de entrada. La alta eficiencia del uso del interruptor primario de GaN LMG3411R150 permite un tamaño compacto y un aumento de baja temperatura durante el funcionamiento.

Funciones
  • Más del 91 % de eficiencia a la máxima potencia de salida
  • Superficie de una PCB compacta de 95 mm × 36 mm y altura máxima total de 30 mm
  • El control PFC reduce la corriente de entrada máxima
Opciones de tensión de salida PMP22538.1
Tensión de entrada (Min) (V) 120
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 60
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT265.PDF (914 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAG4.PDF (249 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAG3.PDF (161 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAG6.ZIP (5662 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG71.ZIP (561 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAG5.PDF (771 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAG2.PDF (280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28811 — Controlador de potencia de iluminación LED

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R150 — GaN de 600 V y 150 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrad
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
* Informe de prueba 60-W GaN PFC Flyback Reference Design PDF | HTML 6/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos