PMP22557

Información general

Este convertidor buck no aislado proporciona una salida fija de 12 V a 400 mA para aplicaciones BMS. Funciona en un rango de tensión de entrada de 50 Vcc a 150 Vcc después de un arranque que supere los 40 V. Este convertidor, que funciona en modo de conducción discontinua (DCM), utiliza el controlador UCC28730, que tiene como referencia el nodo de conmutación. Ofrece alta eficiencia y bajo costo en un factor de forma compacto.

Funciones
  • La exclusiva referencia de tierra del controlador flotante permite el funcionamiento a una alta tensión de entrada (150 V)
  • Logra una eficiencia de entre el 84 % y el 87 % (entrada de 50 V a 150 V, salida de 400 mA)
  • Reducido número de componentes y menor tamaño
  • Utiliza un único inductor estándar (no se requiere transformador)
Opciones de tensión de salida PMP22557.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 150
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 4.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT195.PDF (3351 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM696.PDF (100 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM695.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM698.ZIP (559 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFX3.ZIP (548 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM697.PDF (371 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM694.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
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
* Informe de prueba High-Voltage Buck Converter Reference Design for E-Motorcycle BMS Applications PDF | HTML 9/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos