PMP22606

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador de corrección del factor de potencia (PFC) para modo de conducción continua (CCM) UCC28180 para generar una tensión de salida de 390 V a 1 kW de potencia a partir de una entrada de CA universal. El convertidor UCC28880 se utiliza como fuente de alimentación de polarización en este diseño. Se alcanza un rendimiento máximo superior al 95 % a 120 V CA y 60 Hz, y un rendimiento superior al 97 % con una entrada de 230 V CA y 50 Hz.

Funciones
  • Regulador del factor de potencia de sobrealimentación del CCM
  • Frecuencia de conmutación de 130 kHz
  • 95 % de eficiencia máxima a 120 V CA y 60 Hz
  • 97 % de eficiencia máxima a 230 V CA y 50 Hz
  • Resultados de la prueba EMI de conducción incluidos
Opciones de tensión de salida PMP22606.1 PMP22606.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 390 16
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.56 .13
Potencia de salida (W) 998.4 2.08
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Boost- PFC Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT213.PDF (2286 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBE5.PDF (197 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBE4.PDF (205 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBE7.ZIP (1238 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD8.ZIP (1548 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBE6.PDF (714 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBE3.PDF (342 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Universal AC Input, 390-V, 1-kW CCM Boost Power Factor Regulator Ref. Design PDF | HTML 3/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos