PMP22680

Información general

Este diseño de referencia genera ±15 V aislado a 40 W desde una tensión de entrada de CC de 70 V a 120 V. El diseño utiliza un circuito de realimentación magnética para reemplazar la función de un optoacoplador.

Funciones
  • Uso de circuitos integrados y magnéticos de 100 krad
  • Realimentación magnética utilizada para reemplazar el optoacoplador
  • Funcionamiento con alimentación externa o polarización propia
Opciones de tensión de salida PMP22680.1
Tensión de entrada (Min) (V) 70
Tensión de entrada (Máx) (V) 120
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.133
Potencia de salida (W) 31.995
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT269.PDF (1248 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAA5.PDF (241 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAA4.PDF (170 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAA7.ZIP (1235 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG59.ZIP (698 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAA6.PDF (822 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAA3B.PDF (306 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UC1825-SP — Radiation-tolerant, QML-V, 30V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UC1825B-SP — Controlador PWM de 1 MHz, resistente a la radiación, QML-V, entrada de 30 V y doble salida de 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM111QML-SP — Comparador de tensión resistente a la radiación, certif. QML-V

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL1431-SP — Referencia de tensión en derivación ajustable, QML-V, 2.4 V a 36 V resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 40-W, ±15-V Flyback With Magnetic Feedback Reference Design PDF | HTML 6/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos