PMP22682

Información general

Este diseño de referencia utiliza cuatro convertidores CC/CC de alta eficiencia UCC12050, con EMI baja y aislamiento reforzado de 5 kVRMS en una sola placa de circuito impreso. El diseño de referencia incluye disposiciones adicionales, como núcleos de ferrita para optimizar bajas emisiones EMI. Las tensiones de salida, VISO, se pueden seleccionar para 3,3 V, 3,7 V, 5 V (predeterminado) y 5,4 V. Cada una de las cuatro salidas incluye una resistencia de carga de 100 mA y 500 mW que controla la potencia de salida máxima de forma predeterminada, pero se puede cambiar fácilmente para adaptar cualquier carga de salida deseada, hasta 500 mW para cualquier convertidor individual. Se incluye un único conector de entrada SMB (J3) para permitir una conexión fácil y cómoda a la fuente de tensión de entrada a través de un cable de entrada blindado. La intención principal de este diseño de referencia es investigar el impacto que tienen varios convertidores de alta frecuencia para la EMI de acuerdo con el estándar de prueba CISPR 32, clase B. Las aplicaciones incluyen fuentes de alimentación de polarización aislados para convertidores de datos aislados, amplificadores y controladores de motor utilizados en sistemas industriales, de automatización de fábricas y de infraestructura de red.

Funciones
  • Baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Aislamiento reforzado de 5 kVrms
  • Convertidor de CC/CC totalmente integrado
Opciones de tensión de salida PMP22682.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) .5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT232.PDF (909 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM933.PDF (249 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM932.PDF (166 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM935.ZIP (9075 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG23.ZIP (302 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM934.PDF (526 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM931.PDF (328 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12050 — Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación
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
* Informe de prueba 5-VIN to 5-VOUT, 100-mA, low-EMI, 5-kVRMS Reinforced Isolation DC/DC Power Suppl PDF | HTML 27/09/2021
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos